Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause8.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionX-Gate RS-485 Extend
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїКонтролювальні рішення
Додаткова інформаціяRS-485 Extend
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCE
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPX-Gate
Назва продуктуX-Gate
Номер досьє SCIP061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
Область застосуванняКондиціювання повітряОхолодження
Позначення типуACCGTW
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїBis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуX-Gate RS-485 Extend
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто186 Грам
Bага нетто140 Грам
Об'єм1.05 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162982082
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми