AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Системний менеджер, AK-SM 880A

080Z4029

Функція: Збирання даних, вузол моніторингу, Область застосування: Повний запас / ретрофіт TP78, Клас захисту корпусу IP: IP20, Тип контролера: Системний менеджер

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-SM 880A, Controller,System Man. TP78
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтролювальні рішення
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяw. Display & touchscreen
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USC-TICKCE
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Мова продуктуАмериканськ.КитайськаЧеськаДанськаНідерландськаАнглійськаФранцузькаНімецькаУгорськаІталійськаПольськаПортугальськаРосійськаІспанська
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAK-SM 8xxA Controller
Назва продуктуСистемний менеджер
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Номер досьє SCIPd134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Область застосуванняПовний запас / ретрофіт TP78
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Сертифікація CEYes
Тип зв'язкуLON TP78
Тип контролераСистемний менеджер
Тип продуктуAK-SM 880A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяЗбирання даних, вузол моніторингу
Цифрові виходи (DO) [шт.]2 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.4 Кілограм
Bага нетто1.74 Кілограм
Об'єм11.246 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162477687
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми