MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Програм. контролер, 8реле, MCX08M2

080G0316

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.001
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.001
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКонтролер MCX08M2 230V RS485 I/24
№ коду комплекту конектора080G0180
Product lineElectronic Controllers and Services
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.]4 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]8 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїТак
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCEEACLLC CDC TYSKUL
З комплектом конектораНі
ЗумерТак
Ідентичний продукт080G0035
К-ть елементів живлення1
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP40
Класифікація ULYes
Місце для батарейокТак
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPMCX08M2
Назва продуктуПрограм. контролер, 8реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]110 В
Номер досьє SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Підрозділ25
Позначення типуMCX08M2
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]10.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR1620)
Тип дисплеяWithout display
Тип зв'язкуCANBUSMODBUSRS485
Тип продуктуMCX08M2
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]8 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.422 Кілограм
Bага нетто0.363 Кілограм
Об'єм2.208 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428946100
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми