AS-PS20
080G6037
Функція: Комплект роз’єму, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 36
080G6037
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-PS20 Connector kit I/36 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 36 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Connector |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-PS20 Connector Kit |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукту | AS-PS20 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Комплект роз’єму |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8 Грам |
| Bага нетто | 7 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |