Danfoss logo
Alsmart connectors kit

AS-XP10

080G6033

Функція: Комплект роз’єму, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAS-XP10 Connector kit I/27
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки27 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIP080G6033
Назва продуктуConnector
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f
Область застосуванняProgrammable controller
Позначення типуAS-XP10 Connector kit
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)-I7(c)-V7(c)-VI
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктуAS-XP10
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
ФункціяКомплект роз’єму

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто97 Грам
Bага нетто85 Грам
Об'єм7.448 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255200116
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми