Джерело живлення, AS-PS20
080G6019
Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080G6019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???? ???????? AS-PS20 |
| № коду комплекту конектора | 080G6037 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Годинник реального часу | Ні |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEAC |
| З комплектом конектора | Так |
| Зумер | НВ |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | ALSMART SCIP-1 |
| Назва продукту | Джерело живлення |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 60.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 24.00 В |
| Номер досьє SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-PS20 S |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 26.0 Вт |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукту | AS-PS20 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | POWER SUPPLY |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.238 Кілограм |
| Bага нетто | 0.159 Кілограм |
| Об'єм | 1.152 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703427 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |