Модуль введення/виведення, AS-XP05
080G6014
Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080G6014
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Модуль розширення AS-XP05 |
| № коду комплекту конектора | 080G6034 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Аналогові виходи (AO) [шт.] | 2 шт. |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 10 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Годинник реального часу | Ні |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | Визнано ULCEEACRCMUA |
| З комплектом конектора | Так |
| Зумер | НВ |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | ALSMART SCIP-2 |
| Назва продукту | Модуль введення/виведення |
| Номер досьє SCIP | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-XP05 S |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 5.0 Вт |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукту | AS-XP05 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | I/O module |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 5 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 10 шт. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 262 Грам |
| Bага нетто | 157 Грам |
| Об'єм | 1.152 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703373 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |