Пульт управління, AS-UI04
080G6044
Спосіб монтажу: Стінка, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080G6044
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????? AS-UI04 Wall |
| № коду комплекту конектора | 080G6051 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Годинник реального часу | Ні |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Додаткова інформація | NTC sensor |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCEEAC |
| З комплектом конектора | Так |
| Зумер | НВ |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Alsmart Codes |
| Назва продукту | Пульт управління |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 В |
| Номер досьє SCIP | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-UI04 S |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)-II7(c)-V |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 10.0 Вт |
| Спосіб монтажу | Стінка |
| Тип дисплея | TFT 480x272 color |
| Тип зв'язку | CAN-FD |
| Тип продукту | AS-UI04 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | User Interface |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.368 Кілограм |
| Bага нетто | 0.368 Кілограм |
| Об'єм | 2.412 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |