AS-DIN Side
080G6029
Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080G6029
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | AS-DIN Side Connector Kit |
| Назва продукту | Connector |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-DIN Side connector kit |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукту | AS-DIN Side |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Din rail jumper left+right |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.047 Кілограм |
| Bага нетто | 0.024 Кілограм |
| Об'єм | 0.206 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |