Danfoss logo
AS-Side Connector

AS-Side

080G6028

Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAS-Side Connector
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуConnector
Область застосуванняProgrammable controller
Позначення типуAS-Side connector kit 5/pcs
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип дисплеяWithout Display
Тип продуктуAS-Side
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяSIDE CONNECTOR

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11 Грам
Bага нетто9 Грам
Об'єм0.015 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162703519
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми