assembly_as-CX06_pro-cover-view2

Кришка, Комплект кришки AS-UI

080G6018

Функція: Кришка з фіксацією, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAS-UI Cover Kit 2/pcs
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Годинник реального часуНі
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиCE
ЗумерНВ
Кількість на формат упаковки2 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКришка
Область застосуванняProgrammable controller
Позначення типуAS-UI Cover kit 2/pcs
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Спосіб монтажуSnap-on
Тип дисплеяWithout display
Тип продуктуКомплект кришки AS-UI
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяКришка з фіксацією

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.056 Кілограм
Bага нетто0.035 Кілограм
Об'єм0.206 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162703410
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми