Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Програм. контролер, 6реле

080G6008

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Цифрові входи (DI) [шт.]: 12, Аналогові входи (AI) [шт.]: 10, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 6, Аналогові виходи (AO) [шт.]: 3, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? AS-CX06 Lite
№ коду комплекту конектора080G6032
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогові виходи (AO) [шт.]3 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.]10 шт.
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Годинник реального часуТак
Група продукціїПрограмовані контролери
ДозволиВизнано ULCEEACRCMUA
З комплектом конектораТак
ЗумерНВ
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPALSMART SCIP-1
Назва продуктуПрограм. контролер, 6реле
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC24 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]60.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]24.00 В
Номер досьє SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Область застосуванняProgrammable controller
Позначення типуAS-CX06 Lite
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)7(a)7(c)-I
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [Вт]30.0 Вт
Спосіб монтажуDIN-рейка
Тип дисплеяWithout Display
Тип зв'язку1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Тип продуктуAS-CX06
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяПрограмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.]6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.]12 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.409 Кілограм
Bага нетто0.345 Кілограм
Об'єм1.315 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162703311
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми