Програм. контролер, 6реле
080G6007
Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: 2xRS485, Цифрові входи (DI) [шт.]: 12, Аналогові входи (AI) [шт.]: 10, Цифрові виходи (DO) [шт.]: 6, Аналогові виходи (AO) [шт.]: 3, Формат упаковки: Промислова упаковка
080G6007
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-CX06 Mid Ipack |
| № коду комплекту конектора | 080G6031 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Аналогові виходи (AO) [шт.] | 3 шт. |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 10 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Годинник реального часу | Так |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | Визнано ULCEEACRCMUA |
| З комплектом конектора | Ні |
| Зумер | НВ |
| Ідентичний продукт | 080G6006 |
| Кількість на формат упаковки | 27 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Програм. контролер, 6реле |
| Напруга живлення [В] AC | 24 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 60.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 24.00 В |
| Номер досьє SCIP | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-CX06 Mid |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 30.0 Вт |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип зв'язку | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Тип продукту | AS-CX06 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Програмований контролер |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 6 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 12 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.381 Кілограм |
| Bага нетто | 0.36 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703304 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |