EKE 3470P
080G5012
Напруга живлення [В] AC: 21 - 265, Тип зв'язку: USB; CANBUS; ETHER, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8
080G5012
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Контролер рівня рідини EKE 3470P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Аналогові виходи (AO) [шт.] | 6 шт. |
| Аналогові входи (AI) [шт.] | 10 шт. |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Годинник реального часу | Так |
| Група продукції | Electronic controllers |
| Дозволи | Визнано ULCEUA |
| З комплектом конектора | Так |
| Зумер | НВ |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Liquid level controller |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 265 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 21 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 230.00 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 40.00 В |
| Номер досьє SCIP | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 15.0 Вт |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Тип зв'язку | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Тип продукту | EKE 3470P |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 15 шт. |
| Цифрові входи (DI) [шт.] | 22 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.039 Кілограм |
| Bага нетто | 0.655 Кілограм |
| Об'єм | 4.426 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |