Регулятор швидкості обертів вентилятора-product-details

Регулятор швидкості обертів вентилятора

061H3164

Заводське налашт. [бар]: 21, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4MIQ10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Встан. сер. швидкості [%]35%@60Hz45%@50Hz
Група продукціїЕлектронні регулятори
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]25.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]10.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]2.50 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]1.00 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]362.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]145.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCECSAEACUL
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]304.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки60 шт.
Кількість фаз1
Клас захисту корпусу IPIP65
Характеристики виробу
Значення
КоментаріPLUG ORDERED SEPARATELY
КорпусЗАКРИТИЙ
Макс. P band [бар]6.0 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]87.0 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A]3 А
Макс. робочий тиск [бар]47.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]681 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРегулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]200 В
Позначення типуXGE-4MIQ10
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуз клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4
Стандарт вхідн. підкл. тискуDIN 8906
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуXGE
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.21 Кілограм
Bага нетто0.116 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.742 Літр
EAN/UPC5715255247517