Danfoss logo
Регулятор швидкості обертів вентилятора-product-details

Регулятор швидкості обертів вентилятора

061H3080

Заводське налашт. [бар]: 28, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 7, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 22, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 39

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Встан. сер. швидкості [%]35%@60Hz45%@50Hz
Група продукціїЕлектронні регулятори
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]39.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]22.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]3.90 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]2.20 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]566.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]319.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиATEXCECSAEACUL
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки50 шт.
Кількість фаз1
Клас захисту корпусу IPIP65
Класифікація ULYes
КорпусЗАКРИТИЙ
Характеристики виробу
Значення
Макс. P band [бар]7.0 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]101.0 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A]3 А
Макс. робочий тиск [бар]47.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]681 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРегулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]200 В
Позначення типуXGE-6CC-7QA914
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуз клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4
Сертифікація CEYes
Стандарт вхідн. підкл. тискуDIN 8906
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуXGE
Торговий текст ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяCut Off
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Частини в комплектіPlug
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.272 Кілограм
Bага нетто0.19 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.804 Літр
EAN/UPC5702424693619