Danfoss logo
Регулятор швидкості обертів вентилятора-product-details

Регулятор швидкості обертів вентилятора

061H3069

Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуElectron. control accessories
Впускний отвір тиску Внутр/ЗовнFemale
Встан. сер. швидкості [%]35%@60Hz45%@50Hz
Група продукціїЕлектронні регулятори
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]25.00 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]10.00 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.]2.50 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.]1.00 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]362.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]145.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиATEXCECSAEACUL
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]276.0 фунт-сила на дюйм²
Кількість на формат упаковки50 шт.
Кількість фаз1
Клас захисту корпусу IPIP65
КорпусЗАКРИТИЙ
Характеристики виробу
Значення
Макс. P band [бар]6.0 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]87.0 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A]3 А
Макс. робочий тиск [бар]47.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]681 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРегулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]200 В
Позначення типуXGE-4MC-7QA903
Придатний до експлуатаціїНі
Примітки щодо підключення тискуз клапаном Шредера
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]1/4
Стандарт вхідн. підкл. тискуDIN 8906
Тип вхідного підкл. тискуРозвальцьов.
Тип продуктуXGE
Торговий текст ATEX-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяMin. speed
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Частини в комплектіPlug
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто254 Грам
Bага нетто190 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.728 Літр
EAN/UPC5715255237716