Регулятор швидкості обертів вентилятора
061H3067
Заводське налашт. [бар]: 8, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 4.5, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 18
061H3067
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Electron. control accessories |
| Впускний отвір тиску Внутр/Зовн | Female |
| Встан. сер. швидкості [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Група продукції | Електронні регулятори |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 18.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 8.00 бар |
| Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] | 1.80 МПа |
| Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] | 0.80 МПа |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 261.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 116.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | ATEXCECSAEACUL |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 116.0 фунт-сила на дюйм² |
| Кількість на формат упаковки | 50 шт. |
| Кількість фаз | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Корпус | ЗАКРИТИЙ |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. P band [бар] | 4.5 бар |
| Макс. P band[фунт/дюйм²] | 65.0 фунт на дюйм² |
| Макс. вихід/фаза струму [A] | 3 А |
| Макс. робочий тиск [бар] | 47.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 681 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Регулятор швидкості обертів вентилятора |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 200 В |
| Позначення типу | XGE-2CC-7QA901 |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Примітки щодо підключення тиску | з клапаном Шредера |
| Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] | 1/4 |
| Стандарт вхідн. підкл. тиску | DIN 8906 |
| Тип вхідного підкл. тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | XGE |
| Торговий текст ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Cut Off |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Частини в комплекті | Plug |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 265 Грам |
| Bага нетто | 190 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.728 Літр |
| EAN/UPC | 5715255238386 |