AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD-product-category

AK-RC 204B / AK-RC 205C / AK-RC 305W-SD

Нове сімейство AK-RC - це повна лінійка систем керування холодильними установками з великою гнучкістю для адаптації до холодильних камер. Повноцінні системи керування сімейства AK-RC розроблені для економії часу на встановлення, зниження енергоспоживання та забезпечення найкращого збереження якості харчових продуктів у холодильних камерах.

Features and benefits

  • Простота монтажу завдяки легкому підключенню та високому рівню захисту навколишнього середовища
  • Швидке введення в експлуатацію за допомогою майстра запуску
  • Багаторівнева платформа з широким спектром функціональності та логіки
  • Удосконалена логіка розморожування для покращення енергозбереження та продуктивності
  • Магнітний тепловий захист ланцюга в комплекті
  • Широкий дисплей, зрозуміле та інтуїтивно зрозуміле меню для швидкого отримання інформації
  • Інтеграція в систему Danfoss ADAP-KOOL через Modbus для повного управління магазином
  • Стандартне з'єднання Modbus для інтеграції з третіми сторонами
  • Додаткове хмарне та віддалене підключення через додаток ProsaLink, модуль IoT та хмарний сервіс