AK-CC55
"AK-CC55 - це повне управління холодильним обладнанням з великою гнучкістю для адаптації до холодильних приладів і холодильних камер.
Однокотушкові, компактні та багатокотушкові контролери AK-CC55 оптимізовані для керування холодильними вітринами або холодильними камерами з електронним розширювальним клапаном типу AKV. На додаток до виходу клапана, контролери мають вхід тиску, входи датчика температури, цифрові входи, а також аналоговий вихід і релейні виходи, які можуть бути застосовані до численних функцій в холодильній системі.
Температура в приладі реєструється датчиками температури в потоці повітря перед випарником і після випарника. Налаштування термостата, аварійного термостата і показання дисплея визначають вплив значень датчиків на функції керування. Додаткові датчики можуть бути використані для реєстрації та сигналізації температури біля продуктів харчування, реєстрації температури випарника, а також як датчики розморожування".
Features and benefits
- Універсальний контролер для декількох різних холодильних приладів
- Швидке налаштування з попередньо визначеними параметрами
- Просте налаштування та обслуговування за допомогою мобільного додатку з Bluetooth
- Енергетична оптимізація всього холодильного приладу
- Адаптивне управління мінімальним стабільним перегрівом (MSS) здійснюється з мінімально можливим перегрівом
- Дозволяє підвищити тиск всмоктування на кілька ступенів
- Адаптивне управління рідиною (ALC) може здійснюватися при перегріві до 0 градусів на транскритичних CO2 системах з рідинними ежекторами
- Адаптивне розморожування (тільки для AK-CC55 з однією спіраллю), яке заощаджує енергію та підвищує якість продуктів, виконуючи лише те розморожування, яке необхідне для збереження випарника без льоду