Комплектуючі, допоміжний продукт
193G0719
Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Аксесуари для електронних засобів керування
193G0719
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEL CT-24-0200-5 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Група продукції | Комплектуючі, допоміжний продукт |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Назва продукту | Dummy |
| Тип продукту | ThirdParty |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 760 Грам |
| Bага нетто | 750 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.133 Літр |
| EAN/UPC | 5715162976029 |