Модуль EKA 179A LON RS485, EKC 204; EKC 202
084B8665
Модуль EKA 179A LON RS485, Використання для продукту: EKC 204; EKC 202, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 60
084B8665
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Модуль EKA 179A LON RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC 202EKC 204 |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CECMIM |
| Ідентичний продукт | 084B8565 |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Модуль зв'язку |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | EKA 179A |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Модуль LON для EKC 202/204 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.012 Кілограм |
| Bага нетто | 0.011 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.049 Літр |
| EAN/UPC | 5702428890342 |