Connector 2P, R 5,0 mm

Комплект роз'ємів, 1=30 шт, EKC 100; EKC 200

084B8587

Комплект роз'ємів, 1=30 шт, Використання для продукту: EKC 100; EKC 200, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект роз'ємів, 1=30 шт
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуEKC 100EKC 200
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вміст PFAS [Так/Ні]No
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEKC Accessories
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуКонтакт
Номер досьє SCIPc7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
Підрозділ25
Позначення типуEKC 100/200
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція2-полюсні роз'єми, 5,0мм, 30шт.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто117 Грам
Bага нетто116 Грам
Об'єм0.091 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428434294
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми