Комплект роз'ємів, 1=30 шт, EKC 100; EKC 200
084B8586
Комплект роз'ємів, 1=30 шт, Використання для продукту: EKC 100; EKC 200, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 11
084B8586
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Комплект роз'ємів, 1=30 шт |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC 100EKC 200 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 11 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EKC Accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Контакт |
| Номер досьє SCIP | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | EKC 100/200 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 6-полюсні роз'єми, 3,5мм, 30шт. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.144 Кілограм |
| Bага нетто | 0.14 Кілограм |
| Об'єм | 0.28 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428089555 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |