Модуль EKA 178 MODBUS RS485, EKC 300; EKC 500
084B8571
Модуль EKA 178 MODBUS RS485, Використання для продукту: EKC 300; EKC 500, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
084B8571
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Модуль EKA 178 MODBUS RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC 300EKC 500 |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | For EKC 300/500 |
| Дозволи | CECMIMUR |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Модуль зв'язку |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | EKA 178B |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Модуль передачі Модуль Modbus |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.02 Кілограм |
| Bага нетто | 0.008 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.083 Літр |
| EAN/UPC | 5702428094511 |