Модуль EKA 179A LON RS485, EKC 204; EKC 202
084B8565
Модуль EKA 179A LON RS485, Використання для продукту: EKC 204; EKC 202, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30
084B8565
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Модуль EKA 179A LON RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC 202EKC 204 |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | Для EKC 202/210 |
| Дозволи | CECMIM |
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Модуль зв'язку |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | EKA 179A |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Модуль передачі Модуль LON RS485 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 23 Грам |
| Bага нетто | 11 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.148 Літр |
| EAN/UPC | 5702428081405 |