Мережева карта EKA 178A; EKC 202x/AK-CC2
084B8564
Мережева карта EKA 178A; EKC 202x/AK-CC2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30
084B8564
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Мережева карта EKA 178A; EKC 202x/AK-CC2 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC Controllers |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | Для EKC 202/210 |
| Дозволи | CECMIM |
| Кількість на формат упаковки | 30 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Модуль зв'язку |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | EKA 178A |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Модуль передачі Модуль Modbus |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.022 Кілограм |
| Bага нетто | 0.009 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.147 Літр |
| EAN/UPC | 5702428095501 |