Кабель 2м до EKA 161-164B, EKA 163 - 166
084B7298
Кабель 2м до EKA 161-164B, Використання для продукту: EKA 163 - 166, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 24
084B7298
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель 2м до EKA 161-164B |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKA 163 - 166 |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | Використання для EKA 163–166 |
| Ідентичний продукт | 084B7179 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Підрозділ | 25 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 2м кабелю для дисплеїв EKA |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.058 Кілограм |
| Bага нетто | 0.056 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.183 Літр |
| EAN/UPC | 5702428402293 |