"Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м", AK-UI55
084B4196
"Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м", Використання для продукту: AK-UI55, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24
084B4196
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | "Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м" |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK-UI55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | 24 pieces |
| Ідентичний продукт | 084B4078 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | Кабель |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | 3 м кабель для дисплеїв AK-UI55 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.085 Кілограм |
| Bага нетто | 0.074 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.31 Літр |
| EAN/UPC | 5702428544511 |