AK-UI55 Bluetooth
084B4193
Функція: Дистанційний дисплей, Тип зв'язку: Bluetooth, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 24
084B4193
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????? AK-UI55 Bluetooth |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK-CC55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Ідентичний продукт | 084B4075 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Назва продукту | Дисплей |
| Номер досьє SCIP | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(c)-I |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [ВА] | 0.1 VA |
| Тип зв'язку | Bluetooth |
| Тип продукту | AK-UI55 Bluetooth |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Дистанційний дисплей |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.036 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
| Об'єм | 0.126 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424049034 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |