Набір клем. роз'ємів AK-CC55 Single Coil, AK-CC55 Single Coil
084B4190
Набір клем. роз'ємів AK-CC55 Single Coil, Використання для продукту: AK-CC55 Single Coil, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
084B4190
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Набір клем. роз'ємів AK-CC55 Single Coil |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Використання для продукту | AK-CC55 Single Coil |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | Connectors for Single Coil |
| Ідентичний продукт | 084B4066 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Connector Single Coil |
| Назва продукту | Контакт |
| Номер досьє SCIP | 3216bef5-5c34-42fd-a7e1-c2b1f7c26d3c |
| Підрозділ | 25 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Комплект роз’єму |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 71 Грам |
| Bага нетто | 67 Грам |
| Об'єм | 0.13 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067946 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |