Модуль EKA 206 MODBUS RS485
084B4088
Модуль EKA 206 MODBUS RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 60
084B4088
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Модуль EKA 206 MODBUS RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EKC 22x |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | TTL to RS-485 Adapter |
| Дозволи | CE |
| Ідентичний продукт | 084B4188 |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Модуль зв'язку |
| Напруга живлення [В] DC | 5.00 В |
| Позначення типу | EKA 206 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [ВА] | 0.1 VA |
| Тип зв'язку | RS485 |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | RS-485 Adapter for Modbus |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 37 Грам |
| Bага нетто | 17.83 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.014 Літр |
| EAN/UPC | 5715162688977 |