Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-CC55
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCEUL
Доступна EPDYes
Кількість на формат упаковки20 pc
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPCase controller
Назва продуктуCommunication module
Номер досьє SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Тип продуктуAK-OB55 Modbus TCP/IP
Формат упаковкиMulti pack
ФункціяOption module

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.047 Кілограм
Bага нетто0.028 Кілограм
Об'єм0.246 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm