"?????? ? ???'???? RJ12 ?? AK-UI55, 6 ?"
084B4079
"?????? ? ???'???? RJ12 ?? AK-UI55, 6 ?", Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 24
084B4079
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | "?????? ? ???'???? RJ12 ?? AK-UI55, 6 ?" |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK-UI55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | 24 pieces |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ідентичний продукт | 084B4198 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | КОМПЛЕКТУЮЧІ |
| Підрозділ | 25 |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 6 м кабель для дисплеїв AK-UI55 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 151 Грам |
| Bага нетто | 150 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.27 Літр |
| EAN/UPC | 5702424067953 |