"Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м"
084B4078
"Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м", Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 24
084B4078
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | "Кабель з роз'ємом RJ12 до AK-UI55, 3 м" |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK-UI55 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | 24 pieces |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Ідентичний продукт | 084B4196 |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | КОМПЛЕКТУЮЧІ |
| Підрозділ | 25 |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 3 м кабель для дисплеїв AK-UI55 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.076 Кілограм |
| Bага нетто | 0.074 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.112 Літр |
| EAN/UPC | 5702428544504 |