AK-UI55 Info

AK-UI55 Info

084B4077

Функція: Дистанційний дисплей, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДисплей AK-UI55 Info
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-CC55
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Ідентичний продукт084B4195
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPAK-CC55,UI55 Bluetooth
Назва продуктуДисплей
Номер досьє SCIPc19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]0.1 VA
Тип продуктуAK-UI55 Info
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДистанційний дисплей

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.044 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.15 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428545266
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми