Danfoss logo
AK-UI55 Bluetooth

AK-UI55 Bluetooth

084B4075

Функція: Дистанційний дисплей, Тип зв'язку: Bluetooth, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДисплей AK-UI55 Bluetooth
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-CC55
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїElectron. control accessories
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Ідентичний продукт084B4193
Кількість на формат упаковки30 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPAK-CC55,UI55 Bluetooth
Назва продуктуДисплей
Номер досьє SCIPc19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Сертифікація CEYes
Споживана потужність [ВА]0.1 VA
Тип зв'язкуBluetooth
Тип продуктуAK-UI55 Bluetooth
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДистанційний дисплей

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.044 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.147 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424049027
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми