AK-Photo-OD Outdoor Photo Sensor

Датчики, Датчик освітленості AK-PHOTO-OD

080Z2172

Датчик освітленості AK-PHOTO-OD, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДатчик освітленості AK-PHOTO-OD
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAKS 12
Група продукціїДатчики
Додаткова інформація6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик світла
Позначення типуAK-PHOTO-OD
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяФотоелемент з AKS 12

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто294 Грам
Bага нетто290 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2.948 Літр
EAN/UPC5702428455145