Конвертер з AK на USB
080Z0264
Конвертер з AK на USB, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
080Z0264
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Конвертер з AK на USB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK to USB |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | EDGEPORT/1, SW, кабель до ПК |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USCERoHS |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Перетворювач, RS232 у USB |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.31 Кілограм |
| Bага нетто | 0.15 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.938 Літр |
| EAN/UPC | 5702428443012 |