Кабель, AK2 до ПК, AK (to PC)
080Z0262
Кабель, AK2 до ПК, Використання для продукту: AK (to PC), Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
080Z0262
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Кабель, AK2 до ПК |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | AK (to PC) |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | AK-A |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | 3м кабелю до ПК |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.152 Кілограм |
| Bага нетто | 0.072 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.566 Літр |
| EAN/UPC | 5702428405737 |