Danfoss logo
AK-OB 101A RTC option board type , code no. 080Z0252

Модуль AK-OB 101A, RTC, AK-PC; AK-CC

080Z0252

Модуль AK-OB 101A, RTC, Використання для продукту: AK-PC; AK-CC, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 30

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.003
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.003
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionМодуль AK-OB 101A, RTC
Product lineElectronic Controllers and Services
Використання для продуктуAK-CCAK-PC
Група продукціїElectron. control accessories
К-ть елементів живлення1
Кількість на формат упаковки30 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокТак
Назва продуктуФункціональний модуль
Позначення типуAK-OB 101A
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип акамулятора чи назваLithium coin cell (CR2032)
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяМодуль RTC до AK-CC/PC

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.143 Літр
EAN/UPC5702428077835