Модуль живлення AK-PS 250
080Z0055
Модуль живлення AK-PS 250, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080Z0055
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Модуль живлення AK-PS 250 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | Power supply |
| Вміст PFAS [Так/Ні] | No |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Додаткова інформація | Розмір: 72 x 90мм |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Джерело живлення |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Підрозділ | 25 |
| Позначення типу | AK-PS 250 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Електроживлення 24В постійного струму, 2,5А |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.28 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.792 Літр |
| EAN/UPC | 5702428134392 |