Датчик температури, NTC
080N0305
Функція: Вимірювання температури, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 150
080N0305
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,2m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Використання для продукту | EET |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [м] | 2.000 м |
| Кількість на формат упаковки | 150 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Номер досьє SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Роз'єм клем | Клемна колодка |
| Тип продукту | NTC |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Вимірювання температури |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.048 Кілограм |
| Bага нетто | 0.042 Кілограм |
| Об'єм | 0.157 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490594 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |