Danfoss logo
EKA 201 Programming Key

Комплектуючі, електронний регулятор, Ключ для програмування EKA 201

080N0021

Ключ для програмування EKA 201, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 60

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionКлюч для програмування EKA 201
Product lineElectronic Controllers and Services
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Використання для продуктуERC/EET
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїКомплектуючі, електронний регулятор
Додаткова інформація091X1048-2 (sample)
Кількість на формат упаковки60 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPEKA 201, EKA 202, EKA 203
Назва продуктуAccessory
Напруга живлення [В] DC3.30 В
Номер досьє SCIP70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)
Роз'єм клемBergstik 8 Pin
Тип продуктуAccessory
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяERC/EET Parameter mass Prog.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Грам
Bага нетто29 Грам
Об'єм0.126 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162508428
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми