AS-UI Snap-on
080G6016
Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
080G6016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????? AS-UI Snap-on |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Годинник реального часу | Ні |
| Група продукції | Програмовані контролери |
| Дозволи | Визнано ULCEEACRCMUA |
| Зумер | НВ |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP40 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Display |
| Область застосування | Programmable controller |
| Позначення типу | AS-UI Snap-on S |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Спосіб монтажу | Snap-on |
| Тип дисплея | LCD 128x64 mono |
| Тип продукту | AS-UI Snap-on |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | User Interface |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.099 Кілограм |
| Bага нетто | 0.071 Кілограм |
| Об'єм | 0.206 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |