Роз'єм
080G1601
Використання для продукту: EIM 365
080G1601
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ???????? ???'??????? ?? 5x EIM 336 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EIM 316EIM 336EIM 365 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CECMIMEAC |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Роз'єм |
| Опис | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| Позначення типу | Connectors |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сумісний з RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип продукту | Accessory |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.048 Кілограм |
| Bага нетто | 0.031 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.253 Літр |
| EAN/UPC | 5702428882033 |