Датчики, Контролер MCX06D
080G0212
Контролер MCX06D, Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10
080G0212
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Контролер MCX06D |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | Серія MCX |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [м] | 1.500 м |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Позначення типу | ACCPBT |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.042 Кілограм |
| Bага нетто | 0.041 Кілограм |
| Об'єм | 0.097 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |