Датчики, ????????? MCX06D
080G0211
????????? MCX06D, Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10
080G0211
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ????????? MCX06D |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | Серія MCX |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [м] | 1.500 м |
| Дозволи | CE |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Позначення типу | ACCPBT |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.018 Кілограм |
| Bага нетто | 0.016 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.06 Літр |
| EAN/UPC | 5702423286027 |