Датчики, Датчик темп.ACCPBT, PT1000, IP68 6X40, 1
080G0209
Датчик темп.ACCPBT, PT1000, IP68 6X40, 1, Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10
080G0209
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Датчик темп.ACCPBT, PT1000, IP68 6X40, 1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Використання для продукту | Серія MCX |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Довжина кабелю [м] | 1.500 м |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Датчик температури |
| Позначення типу | ACCPBT |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | Приладдя |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | ACCPBT Pt1000, 6 x 40, кабель 1,5м |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.02 Кілограм |
| Bага нетто | 0.019 Кілограм |
| Об'єм | 0.12 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284528 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |