Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Датчики, ?????? ????????. ACCPBT NTC 10 kOm IP68

080G0205

?????? ????????. ACCPBT NTC 10 kOm IP68, Використання для продукту: Серія MCX, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 10

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material Description?????? ????????. ACCPBT NTC 10 kOm IP68
Product lineSensing Solutions
Використання для продуктуСерія MCX
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Довжина кабелю [м]1.500 м
ДозволиCE
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуДатчик температури
Позначення типуACCPBT
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип продуктуПриладдя
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.02 Кілограм
Bага нетто0.019 Кілограм
Об'єм0.053 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423285976
Proposition 65No significant risk